Styrningshylsa
sätthärdningsstål
- Slipade invändigt och utvändigt med tolerans
- Hål rundat på en sida
- Härdade
69,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrningshylsa
Form
C
Norm DIN
DIN 9845
Material grundkropp
sätthärdningsstål
D1=Innerdiameter
6,5
D2=Ytterdiameter
15
L1=Längd
20
R
1,5
T
0,02
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±40 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Hålen rundade i ena änden. Slipade exakt och inom tolerans in- och utvändigt.
Ritningsinformation
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.