text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

08930

Styrningshylsa

sätthärdningsstål

  • Slipade invändigt och utvändigt med tolerans
  • Hål rundat på en sida
  • Härdade
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
08930-C0410X12

51,00 kr

Beställningsnummer:
08930-C0410X12
Benennung
Styrningshylsa
Form
C
Norm DIN
DIN 9845
Material grundkropp
sätthärdningsstål
D1=Innerdiameter
4,1
D2=Ytterdiameter
10
L1=Längd
16
R
1,5
T
0,01
Vikt
8,08 G

Beskrivning

Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±40 HV 10 och slipat.
Ritningsinformation
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Anmärkning
Hålen rundade i ena änden. Slipade exakt och inom tolerans in- och utvändigt.