Insticksborrbussning
med fläns
sätthärdningsstål
- För snabbt byte utan verktyg
- Härdat och slipat
- Vridmomentstöd och fixering via spännbussning möjligt
Försäljningsenhet
1 125,97 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Insticksborrbussning
Form
L
Utförande 1
med fläns
Produkttyp
mellan
Norm DIN
DIN 173 del 1
Material grundkropp
sätthärdningsstål
D1=Borrbussning
VON 2,4 BIS 4,0
D1=Innerdiameter
2,6
D2=Ytterdiameter
8
L1=Skaftlängd
16
D3
15
D4
D1+0,5
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
Form-typ
utbytesbussning
L2
8
L6
3
L7
6
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
Beskrivning
Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 780 ±40 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Alla insticksborrbussningar är märkta med hålmåttet och passmåttet, t.ex. 15 F7, på ovansidan
Vid diameter D1 över 15 mm är stegen 0,5 mm.
Vid diameter D1 över 15 mm är stegen 0,5 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.