Tryckskruv
rostfritt stål
blank
- För skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar och axlar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, anläggningskonstruktion, transportteknik, montage
- Enkel montering
48,00 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Tryckskruv
Gängtyp
yttergänga
Produkttyp
med bult
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
mässing
Grundkroppens yta
blank
D=Gänga
M08
L=Längd
82
SW=Nyckelvidd
4
D1
5,5
L3
2,4
Mat. stöd-kontaktyta
mässing
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Skruv rostfritt stål.
Bult mässing eller POM.
Bult mässing eller POM.
Utförande
Skruv blank.
Anmärkning
Tryckskruvar lämpar sig speciellt för skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar, axlar och ytbehandlade delar.
Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.
Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.