text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

07100

Kultryckskruvar med huvud

Beskrivning

Material
Skruv i seghärdat stål.
Kula i rullagerstål.
Utförande
Skruv i hållfasthetsklass 10.9, svart.
Kula härdad, blank.
Ritningsinformation
Form A: med hel kula
Form B: med avplanad kula
Form BV: avplanad kula med vridsäkring
Form F: med avplanad kula, räfflad
Form FV: avplanad kula, räfflad med vridsäkring
Anmärkning
Form A med hel kula används när en ren, polerad tryckyta krävs. Med den avplanade kulan i Form B kan man klämma fast, spänna eller stötta ej på planparallella ytor eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.

Kultryckskruvar

Kultryckskruvar används för fastspänning eller som stödelement för arbetsstycken. Kullagerskruvar används ofta, speciellt för som beståndsdelar i verktygsmaskiner. De är sammansatta av en vanlig standardskruv och en bollkula i slutet av tråden. På grund av den svängbara kulan, vilken anpassar sig till arbetsytan, kan ett exakt tryck eller spärrpunkt framställs utan att materialets yta förstörs. Med hjälp av skruvgängan kan spännkraften dessutom tillsättas.

norelem har många olika typer av kultryckskruvar i sortimentet.