Vingskruv
stål
galvaniskt förzinkat
- Kan dras åt utan verktyg
9,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vingskruv
Form
AM
Produkttyp
skruv
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
galvaniskt förzinkat
D2=max.
9,5
D=Gänga
M05
G=gänga / för gänga
M05
L=Längd
40
A max.
22
Hållfasthetsklass
4.6
Hållfasthetsklass
4.6
Infästningsalternativ
vinghandtag
K
10,5
Beskrivning
Material
Stål min. gods 4.6 eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Vingskruvarna kan dras åt för hand utan verktyg och (för det mesta) även lossas igen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.