{"product":{"productId":"agid.24881","price":10.94,"name":"Tätningsringar i Hygienic DESIGN"},"currency":"SEK"}
Material
EU10/2011- och FDA-kompatibel termoplast (POM).
Utförande
RAL5002 – ultramarinblå (POM).
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Tätningsringen av termoplast i Hygienic DESIGN har utvecklats speciellt för användning i kombination med sexkantskruven 07170-11 eller sexkantmuttern 07280-11. Utformningen är optimerad för rengöring med en ytgrovhet på Ra ≤ 0,8 µm.
Tätningsringarna är tillverkade i EU10/2011- och FDA-kompatibelt plastgranulat.
Tätningsringarna är tillverkade i EU10/2011- och FDA-kompatibelt plastgranulat.
Material
EU10/2011- och FDA-kompatibel termoplast (POM).
Utförande
RAL5002 – ultramarinblå (POM).
Anmärkning
Tärningsringen är inte lämplig för sur rengöring (pH-värde < 4) och oxidationsmedel.
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C (POM).
Fördelar
Livsmedelsgodkänt material.
Utformningen optimerad för rengöring.
Utformningen optimerad för rengöring.
OBS
Hygienic Design-skruvförbandets lämplighet måste testas av användaren för varje enskilt användningsfall. Tätningsringen ska inspekteras regelbundet beroende på belastning och yttre påverkan (temperatur, rengöringsmedier, produktmedier) och bytas ut vid behov.
Leveransomfattning
Tätningsring.
På begäran
Specialutföranden.
Gängutförande
M4 – M16.
Tillbehör
Sexkantskruvar i rostfritt stål med tätningsring 07170-11.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring 07280-11.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål med tätningsring 07280-11.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.