Flat Skruv
1367
stål
galvaniskt förzinkat
- Fastsättning med flytande lagringar med standardelement
- Utjämnar temperaturvariationer
- För kompensation av tillverkningstoleranser
84,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Flat Skruv
Form
A
Utförande 1
1367
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
galvaniskt förzinkat
D1=Bultdiameter
8,5
D=Gänga
M06
L=Gänglängd
8
M=Åtdragningsmoment max. Nm
7,5
D2
15
D4 max.
11
E
1
Form-typ
med yttergänga
H
8
H1
13
Max tillåten axialkraft N
4900
SW
5
Beskrivning
Produktbeskrivning
Vid enheter med flytande lagring handlar det om en skruv som förbinder två komponenter och som tillåter önskad rörelse av komponenterna i förhållande till varandra (flytande lagring).
Enheter med flytande lagring används främst när:
- en temperaturförändring ändrar dimensionerna på en komponent.
- monteringsfel förekommer.
- tillverkningstoleranser måste kompenseras.
- komponenternas läge varierar på grund av dynamiska belastningar.
Enheter med flytande lagring används främst när:
- en temperaturförändring ändrar dimensionerna på en komponent.
- monteringsfel förekommer.
- tillverkningstoleranser måste kompenseras.
- komponenternas läge varierar på grund av dynamiska belastningar.
Material
Stålbultar.
Glidlager, kraftfullt glidlager av polymer.
O-ring NBR.
Glidlager, kraftfullt glidlager av polymer.
O-ring NBR.
Utförande
Elektrogalvaniserad bult.
Anmärkning
Enheter med flytande lagring består av tre komponenter. Bult, glidlager och O-ring.
När bulten skruvas in i hålet trycker glidlagret ihop O-ringen. Detta görs med maximalt måttet X. Efter detta sitter glidlagret på bultens huvud. Slaget begränsas i enlighet med detta av installationsmåttet H +0,2. På så vis kan man alltid säkerställa en flytande lagring.
När bulten skruvas in i hålet trycker glidlagret ihop O-ringen. Detta görs med maximalt måttet X. Efter detta sitter glidlagret på bultens huvud. Slaget begränsas i enlighet med detta av installationsmåttet H +0,2. På så vis kan man alltid säkerställa en flytande lagring.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Montage
Information för det angivna vridmomentet:
Vridmomenten gäller för skruvning i stålkomponenter. Vid montering i mjukare material måste man ta hänsyn till intrycket (sänkningen) av axeldiametern D2. Använd ett lägre moment i detta fall. För att förhindra att skruvarna lossnar vid lägre vridmoment bör de limmas fast.
Vridmomenten gäller för skruvning i stålkomponenter. Vid montering i mjukare material måste man ta hänsyn till intrycket (sänkningen) av axeldiametern D2. Använd ett lägre moment i detta fall. För att förhindra att skruvarna lossnar vid lägre vridmoment bör de limmas fast.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.