text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
07532 IG

Stålskruvar med platt skalle och med toleranskompensation för flytande lagring, med innergänga

  • Fastsättning med flytande lagringar med standardelement
  • Utjämnar temperaturvariationer
  • För kompensation av tillverkningstoleranser
Särskilda egenskaper:

från 70,96 kr

8 Produkter

Ritning

Beskrivning

Vid enheter med flytande lagring handlar det om en skruv som förbinder två komponenter och som tillåter önskad rörelse av komponenterna i förhållande till varandra (flytande lagring).

Enheter med flytande lagring används främst när:

- en temperaturförändring ändrar dimensionerna på en komponent.
- monteringsfel förekommer.
- tillverkningstoleranser måste kompenseras.
- komponenternas läge varierar på grund av dynamiska belastningar.
Material
Stålbultar.
Glidlager, kraftfullt glidlager av polymer.
O-ring NBR.
Utförande
Elektrogalvaniserad bult.
Anmärkning
Enheter med flytande lagring består av tre komponenter. Bult, glidlager och O-ring.

När bulten skruvas in i hålet trycker glidlagret ihop O-ringen. Detta görs med maximalt måttet X. Efter detta sitter glidlagret på bultens huvud. Slaget begränsas i enlighet med detta av installationsmåttet H +0,2. På så vis kan man alltid säkerställa en flytande lagring.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Montage
Information för det angivna vridmomentet:
Vridmomenten gäller för skruvning i stålkomponenter. Vid montering i mjukare material måste man ta hänsyn till intrycket (sänkningen) av axeldiametern D2. Använd ett lägre moment i detta fall. För att förhindra att skruvarna lossnar vid lägre vridmoment bör de limmas fast.