Sexkantskruv
med skaft
stål
blank (svart)
- Stål
- Hållfasthetsklass 8.8, 10.9 eller 12.9
- Blankt (svart) eller galvaniserat
1,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sexkantskruv
Utförande 1
med skaft
Produkttyp
skruv
Norm DIN
DIN 931
Norm ISO
4014
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
D=Gänga
M06
G=gänga / för gänga
M06
L=Längd
35
SW=Nyckelvidd
10
E
11,05
Hållfasthetsklass
8.8
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
4
Lg max.
17
Ls min.
12
Beskrivning
Material
Stål.
På begäran
Nyckelvidder enligt DIN ISO 272.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.