text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Sexkantskruv
Utförande 1
splines försedd flens
Produkttyp
skruv
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
B=Gänglängd
42
D=Gänga
M10
G=gänga / för gänga
M10
L=Längd
45
N=Antal
48
SW=Nyckelvidd
15
A max.
3
D1
21
Hållfasthetsklass
100
Hållfasthetsklass
100
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
8,5

Beskrivning

Utförande
Blankt (svart) eller galvaniserat.
Ythärdat min. 550 HV.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment