Sexkantskruv
splines försedd flens
stål
blank (svart)
19,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sexkantskruv
Utförande 1
splines försedd flens
Produkttyp
skruv
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
B=Gänglängd
17,5
D=Gänga
M08
G=gänga / för gänga
M08
L=Längd
20
N=Antal
48
SW=Nyckelvidd
13
A max.
2,5
D1
18,2
Hållfasthetsklass
100
Hållfasthetsklass
100
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
7
Beskrivning
Utförande
Blankt (svart) eller galvaniserat.
Ythärdat min. 550 HV.
Ythärdat min. 550 HV.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.