Sexkantskruv
gänga genomgående
stål
blank (svart)
- Stål
- Hållfasthetsklass 8.8, 10.9 eller 12.9
- Blankt (svart) eller galvaniserat
1,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sexkantskruv
Utförande 1
gänga genomgående
Produkttyp
skruv
Norm DIN
DIN 933
Norm ISO
4017
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
B=Gänglängd
16
D=Gänga
M06
G=gänga / för gänga
M06
L=Längd
16
SW=Nyckelvidd
10
E
11,05
Hållfasthetsklass
8.8
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
4
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 12.9, blankt (svart)
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 12.9, blankt (svart)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.