Hattmutter
hög form
rostfritt stål A2
blank
- Stål, galvaniserat stål, rostfritt stål A2 eller A4
- Sluten, rundad ovansida
- Skyddar gängans ände
2,27 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hattmutter
Utförande 1
hög form
Norm DIN
DIN 1587
Material grundkropp
rostfritt stål A2
Grundkroppens yta
blank
D=Gänga
M05
SW=Nyckelvidd
8
D1
7,5
E
8,79
H
10
Hållfasthetsklass
70
Hållfasthetsklass
70
M
4
R
3,75
T min.
7,21
W
2
X
1,6
Beskrivning
Material
Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 6, blankt eller galvaniserat.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Anmärkning
Hattmuttrar används främst i dekorativa skruvförband. Hattmuttrarna täcker och skyddar gängans öppna ände. De kan också användas som skydd för vassa kanter på maskiner, anläggningar, träningsredskap och överallt där personer eller föremål kan skadas av gängans ände.
Tekniska data
I enlighet med DIN 1587:2021-10 är valet av utformning, oavsett om det gäller gängutlopp eller gängfrispår, upp till tillverkaren, oberoende av gängstorlek.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.