Passkruv
med ansats
stål
seghärdat
- Passar för många olika uppgifter
- Förenklar komplicerade konstruktioner
- Utförande: stål eller rostfritt stål (A 2)
- Slipat skaft
32,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Passkruv
Utförande 1
med ansats
Produkttyp
skruv
Norm ISO
Ä7379
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
seghärdat
B=Gänglängd
7
D1=Diameter
4
G=gänga / för gänga
M03
L=Längd
19
SW=Nyckelvidd
2
D
M03
D2
7
Hållfasthetsklass
12.9
Hållfasthetsklass
12.9
Infästningsalternativ
insexkant
K
3
L1
12
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Hållfasthetsklass 12.9. Skaftdiameter polerad, blank.
Blankt rostfritt stål eller seghärdat stål.
Blankt rostfritt stål eller seghärdat stål.
Anmärkning
Passkruvar med ansats kan mer än vanliga skruvar: De betecknas som “konstruktionselement” för många olika uppgifter. Ofta leder de fram till mycket prisvärda lösningar, eftersom de förenklar komplicerade konstruktioner. Passkruvar med ansats medför idag utslagsgivande rationaliseringseffekter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.