Låsbricka
stål
blank
- Tillbehör för spårmutter DIN 1804
- Säkring av spårmuttern
13,78 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbricka
Norm DIN
462
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Ytterdiameter
50
D=Innerdiameter
28
H=Höjd
5
ID=Passar till
07590-124/07590-224
E
7
F
25,5
S
1
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blankt.
Anmärkning
Låsbrickorna DIN 462 används för att säkra spårmuttrarna DIN 1804. För att låsbrickorna ska kunna användas krävs ett kilspår på bultens gänga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.