Cylinderskruv
med insexkant
stål
blank (svart)
- med gängsäkring: säkerhet vid vibrationer, kan återanvändas
- Utförande: stål eller rostfritt stål (A 2)
3,77 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylinderskruv
Utförande 1
med insexkant
Utförande 2
med gängsäkring
Produkttyp
skruv
Norm ISO
4762
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
D=Gänga
M06
G=gänga / för gänga
M06
L=Längd
20
MS=Iskruvningsmoment ca nm
0,45
MS=Utskruvningsmoment ca nm
0,25
SW=Nyckelvidd
5
DK
10
Hållfasthetsklass
8.8
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
insexkant
K
6
L1
7
Lg max.
3
Ls min.
0
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål (A2).
Gängsäkring i nylon.
Gängsäkring i nylon.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, svart.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Ritningsinformation
L2 = ca två gängvarv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.