Skydd
för hål
aluminium
svart
eloxerad
- Icke-destruktivt, återanvändbart system.
- Förhindrar blockering och ansamling av spån och kylsmörjmedel i skruvhuvudena och nedsänkningarna
- Enkel och snabb montering och demontering
90,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skydd
Utförande 1
för hål
Utförande 2
1379
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
nitrilgummi
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
D=Diameter
21
G=Gänga / För gänga
M10
H=Höjd
6,5
D1
7,9
H1
1
Passar för hål/insexkant
8
Beskrivning
Produktbeskrivning
Användningen av täckskydd för hålen i bearbetningsutrymmet minskar inställningstiderna eftersom det krävs mindre tid för rengöring, t.ex. vid ansamling av kylvatten i skruvhuvudena.
Material
Aluminium-täckskydd
Skruv av rostfritt stål
O-ring NBR.
Skruv av rostfritt stål
O-ring NBR.
Utförande
Svartanodiserat täckskydd.
Montage
För in täckskyddet i hålet eller sexkanten och dra åt det med hjälp av en skruvdragare tills skruvhuvudet och täckskyddets yta ligger i nivå med varandra.
Fördelar
Icke-destruktivt, återanvändbart system.
Förhindrar blockering och ansamling av spån och kylsmörjmedel i skruvhuvudena och nedsänkningarna.
Enkel och snabb montering och demontering Minimerar dimbildning av kylsmörjmedel vid utblåsning med tryckluft.
Förhindrar blockering och ansamling av spån och kylsmörjmedel i skruvhuvudena och nedsänkningarna.
Enkel och snabb montering och demontering Minimerar dimbildning av kylsmörjmedel vid utblåsning med tryckluft.
På begäran
Individuella utföranden och färger.
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.