Räfflad Momentknapp
termoplast
svartgrå RAL 7021
- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- Vridmomentet ställs in med en ställskruv
312,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Räfflad Momentknapp
Gängtyp
yttergänga
Storlek
2
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
D1=Ytterdiameter
26
D=Gänga
M05
H=Höjd
27
L=Gänglängd
50
D2
18
D3
23
D4
16
Färg lock
rapsgul RAL 1021
H1
10,5
Vridmoment Nm
0,1 - 0,3
Beskrivning
Material
Termoplast, svartgrå. Bult i stål 5.8.
Utförande
Bult blåkromerad
Anmärkning
Det åtdragningsmoment som krävs ställs in med en ställskruv. När det inställda åtdragningsmomentet har nåtts, vrids den räfflade knappen fritt.
Ritningsinformation
1) Ställskruv för inställning av vridmomentet
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.