Räfflad Momentknapp
termoplast
svartgrå RAL 7021
- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- Vridmomentet ställs in med en ställskruv
358,72 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Räfflad Momentknapp
Gängtyp
innergänga
Storlek
3
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
D1=Ytterdiameter
34
D=Gänga
M06
H=Höjd
37,5
T=Gängdjup
10
D2
22
D3
31
D4
20
Färg lock
blå RAL 5017
H1
14,5
Vridmoment Nm
0,1 - 0,3
Beskrivning
Material
Termoplast, svartgrå.
Bussning av stål.
Bussning av stål.
Utförande
Bussning brunerad.
Anmärkning
Det åtdragningsmoment som krävs ställs in med en ställskruv. När det inställda åtdragningsmomentet har nåtts, vrids den räfflade knappen fritt.
Δ Ange önskad färg på locket här. Om locket ska vara svartgrått behovs ingen färgkod.
Δ Ange önskad färg på locket här. Om locket ska vara svartgrått behovs ingen färgkod.
Ritningsinformation
1) Ställskruv för inställning av vridmomentet
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.