Material
Stål.
Utförande
Blanka eller förzinkade, blå passiverade.
Visa mer
Visa mindre
Ställringar DIN 705 stål, Form A, slits
från
4,42 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Ställringar DIN 705 stål, Form E, insexkant
från
5,71 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blanka eller förzinkade, blå passiverade.
Anmärkning
Form A: med gängstift DIN 553 (spår)
Form E: med gängstift DIN EN ISO 4027 (insexkant)
De angivna toleranserna gäller enligt DIN 705 för blanka ställringar. För de förzinkade ställringarna kan toleranserna inte garanteras. Detta påverkar dock inte funktionen.
Form E: med gängstift DIN EN ISO 4027 (insexkant)
De angivna toleranserna gäller enligt DIN 705 för blanka ställringar. För de förzinkade ställringarna kan toleranserna inte garanteras. Detta påverkar dock inte funktionen.
Ritningsinformation
1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75