07820 H
Spärrelement, Form H med utvändig kugg
- Flexibla fastsättningsalternativ eftersom spärrelementen kan kombineras
- Det formslutande förbandet ger en definierad position
- Kompakt modell
- Små justervinklar (9° resp. 7,5°)
från 101,48 kr
exkl. moms
-
SPÄRRELEMENT MED UTVÄNDIG KUGG, FORM:H, D4=33, N=46, H=13, STÅL SVARTOXIDERAD, KOMP:ROSTFRITT STÅLArt.nr 07820-83346
- Benennung
- Spärrelement
- Material grundkropp
- stål
- Grundkroppens yta
- svartoxiderad
från 121,01 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
SPÄRRELEMENT MED UTVÄNDIG KUGG, FORM:H, D4=23, N=38, H=9,5, STÅL SVARTOXIDERAD, KOMP:ROSTFRITT STÅLArt.nr 07820-82338
- Benennung
- Spärrelement
- Material grundkropp
- stål
- Grundkroppens yta
- svartoxiderad
från 101,48 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
SPÄRRELEMENT MED UTVÄNDIG KUGG, FORM:H, D4=23, N=38, H=9,5, ROSTFRITT STÅL BLANK, KOMP:ROSTFRITT STÅLArt.nr 07820-182338
- Benennung
- Spärrelement
- Material grundkropp
- rostfritt stål
- Grundkroppens yta
- blank
från 134,81 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
SPÄRRELEMENT MED UTVÄNDIG KUGG, FORM:H, D4=33, N=46, H=13, ROSTFRITT STÅL BLANK, KOMP:ROSTFRITT STÅLArt.nr 07820-183346
- Benennung
- Spärrelement
- Material grundkropp
- rostfritt stål
- Grundkroppens yta
- blank
från 158,84 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer
Ritning
Beskrivning
Spärrelementen används för att förbinda två komponenter med varandra i valfria vinkelpositioner. Spärrelementen med invändig kugg (Form A–D) kan kombineras fritt med spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) för att passa användningsområdet och monteringsläget. Tryckfjädern används för att snabbt ställa om till en ny vinkelposition.
Material
Spärrelement i stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310.
Cylinderskruvar i stål eller rostfritt stål A 2.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310.
Cylinderskruvar i stål eller rostfritt stål A 2.
Utförande
Spärrelement i brunerat stål eller blankt rostfritt stål
Blank fjäder.
Cylinderskruvar i stål, hållfasthetsklass 8.8, svärtade eller i blankt rostfritt stål A2-70.
Blank fjäder.
Cylinderskruvar i stål, hållfasthetsklass 8.8, svärtade eller i blankt rostfritt stål A2-70.
Beställningsinformation
För spärrelementen med invändig kugg i Form A och B ingår vardera 2 cylinderskruvar med insexkant M3x8 resp. M5x10 i leveransen.
För spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) ingår vardera en tryckfjäder av rostfritt stål i leveransen.
För spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) ingår vardera en tryckfjäder av rostfritt stål i leveransen.
Anmärkning
För fastsättning av spärrelement i Form A eller B ska cylinderskruvar enligt DIN 7984 med insexkant och lågt huvud användas.
Funktioner
Spärrelementen används för att justera komponenter med rotation. Fastsättningsalternativen kan sammanställas beroende på användningen.
Ritningsinformation
1) lossad
2) spärrad
2) spärrad
Logga in för att kunna ladda ner CAD-ritningar.