Spärrelement
med utvändig kugg
rostfritt stål
blank
- Flexibla fastsättningsalternativ eftersom spärrelementen kan kombineras
- Det formslutande förbandet ger en definierad position
- Kompakt modell
- Små justervinklar (9° resp. 7,5°)
182,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spärrelement
Form
H
Utförande 1
med utvändig kugg
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Komponentens yta
blank
D1=Hål-Ø
6,2
D2=Passhål
5H8
D3=Gänga
M05
D4=Yterdiameter
33
H=Höjd
13
N=Antal tänder
46
B2
18
B3
18
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spärrelementen används för att förbinda två komponenter med varandra i valfria vinkelpositioner. Spärrelementen med invändig kugg (Form A–D) kan kombineras fritt med spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) för att passa användningsområdet och monteringsläget. Tryckfjädern används för att snabbt ställa om till en ny vinkelposition.
Material
Spärrelement i stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310.
Cylinderskruvar i stål eller rostfritt stål A 2.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310.
Cylinderskruvar i stål eller rostfritt stål A 2.
Utförande
Spärrelement i brunerat stål eller blankt rostfritt stål
Blank fjäder.
Cylinderskruvar i stål, hållfasthetsklass 8.8, svärtade eller i blankt rostfritt stål A2-70.
Blank fjäder.
Cylinderskruvar i stål, hållfasthetsklass 8.8, svärtade eller i blankt rostfritt stål A2-70.
Beställningsinformation
För spärrelementen med invändig kugg i Form A och B ingår vardera 2 cylinderskruvar med insexkant M3x8 resp. M5x10 i leveransen.
För spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) ingår vardera en tryckfjäder av rostfritt stål i leveransen.
För spärrelementen med utvändig kugg (Form E–H) ingår vardera en tryckfjäder av rostfritt stål i leveransen.
Anmärkning
För fastsättning av spärrelement i Form A eller B ska cylinderskruvar enligt DIN 7984 med insexkant och lågt huvud användas.
Funktioner
Spärrelementen används för att justera komponenter med rotation. Fastsättningsalternativen kan sammanställas beroende på användningen.
Ritningsinformation
1) lossad
2) spärrad
2) spärrad
Tillbehör
Cylinderskruvar DIN 912/DIN EN ISO 4762
Cylinderskruv DIN 6912
Cylinderskruv DIN 6912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.