Gängstift
med trycktapp
stål
- Används i kombination med ett tryckstycke K0392 för inspänning
- Material: stål eller rostfritt stål
- Olika gängstorlekar
9,90 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängstift
Utförande 1
med trycktapp
Norm DIN
liknande DIN 6332
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M06
L1=Längd
35
L=Gänglängd
29
D2
4,5
D3
4
L2
6
L3
2,5
L5
2,2
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Stål: trycktapp sätthärdad, svart.
Rostfritt stål: blankt.
Rostfritt stål: blankt.
Anmärkning
Trycktappen till gängstiften DIN 6332 är utformad så, att den kan användas för inspänning både direkt och i kombination med ett tryckstycke 07140.
Ritningsinformation
1) Spårring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.