Gängstift
1406
stål
svart
- Perfekt för formslutande förbindningar
- Utförande: stål eller rostfritt stål (A2)
2,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängstift
Utförande 1
1406
Norm ISO
4027
Material grundkropp
stål
Färg grundkropp
svart
D1=Gänga
M03
L=Gänglängd
10
Hållfasthetsklass
45_H
Hållfasthetsklass
45_H
Infästningsalternativ
insexkant
SW
1,5
T
1,2
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 45H, svart.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Anmärkning
Vid M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 är spetsvinkeln 120°.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.