Gängstift
med plan ände
stål
svart
- Utförande: stål eller rostfritt stål (A 2)
1,51 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängstift
Utförande 1
med plan ände
Produkttyp
gängstift
Norm ISO
4026
Material grundkropp
stål
Färg grundkropp
svart
D1=Gänga
M05
G=gänga / för gänga
M5
L=Längd
16
D2
3,5
Infästningsalternativ
insexkant
SW
2,5
T
2
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 45H, svart.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.