Monteringsverktyg
stål
- Tillbehör för gänginsatser, solida
504,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsverktyg
Material grundkropp
stål
AS=Demontering borr Ø
19,8
D2=Passar till yttergänga
M24X1,5
DE=Montering borr Ø
22,5
GW=Montering gängtapp
M24X1,5
SE=Montering försänk Ø +0,25
24,3
TA=Demontering borrdjup
6,4
TE=Montering minimigängdjup
26,5
Beskrivning
Material, utförande
Stål, brunerat.
Anmärkning
Monteringsverktyg för att driva in kilarna.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.