text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

06611-50

Låsspak

157

svartgrå RAL 7021

  • Står emot kemikalier och korrosion bra
  • Kan ångsteriliseras (hydrolysbeständig) och är lämplig för användning med hett vatten
  • 7 färger
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
06611-50-1051X15

55,08 kr

Beställningsnummer:
06611-50-1051X15
Benennung
Låsspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
1
Material grundkropp
157
Material komponent
rostfritt stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
Komponentens yta
blank
A1=Handtagslängd
46,8
A=Handtagslängd
39,9
H3=Handtagshöjd
30,8
L=Gänglängd
15
N=Antal tänder
16
X=Gänga
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
Vikt
15,7 G

Beskrivning

Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Låsspaken står emot kemikalier och korrosion bra, kan ångsteriliseras och är lämplig för användning med hett vatten.
Material
HTP-plast, glasfiberförstärkt..

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blanka ståldelar.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Manövrering
Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området, medicinteknik, livsmedelsindustri.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar
Står emot kemikalier och korrosion bra.
Kan ångsteriliseras (hydrolysbeständig) och är lämplig för användning med hett vatten.
Sju färger.
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.