Låsspak
HTP-plast
trafikblå RAL 5017
- 7 färger
36,81 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
1
Material grundkropp
HTP-plast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
trafikblå RAL 5017
Komponentens yta
svartoxiderad
A1=Handtagslängd
46,8
A=Handtagslängd
39,9
H3=Handtagshöjd
30,8
L=Gänglängd
25
N=Antal tänder
16
X=Gänga
M6
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
Beskrivning
Produktbeskrivning
Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material
HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Manövrering
Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar
Finns i sju färger.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet ”H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Måttet ”H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.