Låsspak
med säkerhetsfunktion
plast
svartgrå RAL 7021
- Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning
- Sluten handtagskontur utan störande kanter
54,76 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Låsspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
2
Utförande 1
med säkerhetsfunktion
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
A1=Handtagslängd
75
A=Handtagslängd
65,2
H3=Handtagshöjd
41,9
L=Gänglängd
40
N=Antal tänder
12
X=Gänga
M6
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Beskrivning
Låsspakarna med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
Material
Handtag och insats av förstärkt plast.
Gängbult i stål 5.8.
Gängbult i stål 5.8.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Fördelar
Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.