Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Beskrivning
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Tack vare den höga kanten är den svampformade knoppen idealisk för manuella drag- och tryckrörelser.
Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge den svampformade knoppen monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.
För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT® från Freudenberg Process. Den svampformade knoppens skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.
Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka 07300-03 för påskruvningsytorna.