{"product":{"productId":"agid.35549","price":193.37,"name":"2-ekrade rattar i aluminium utan handtag"},"currency":"SEK"}
Material
Handratt i aluminium.Navskydd termoplast, svart.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Utförande
Svart eller silver pulverlackerad.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Visa mer
Visa mindre
2-ekrade rattar av aluminium utan handtag, Form A, med passhål och tvärhål
från
200,70 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
2-ekrade rattar av aluminium utan handtag, Form B, med passhål, kilspår och tvärhål
från
220,88 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
2-ekrade rattar av aluminium utan handtag, Form C, med passhål och kilspår
från
210,62 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
2-ekrade rattar av aluminium utan handtag, Form E, med passhål
från
193,37 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Handratt i aluminium.Navskydd termoplast, svart.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Utförande
Svart eller silver pulverlackerad.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Anmärkning
Rattkransens jämngång och koncentritet är ≤ 0,4 mm.
Montage
Navskyddet levereras omonterat.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underläggsbricka 07375 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underläggsbricka 07375 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.
Leveransomfattning
Handratt i aluminium.
Navskydd.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).
Navskydd.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
07375 Underläggsbrickor.
07161 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
07161 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.