Material
Greppskål av aluminiumprofil.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Form B fästs med 2 försänkta stålskruvar.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Form B fästs med 2 försänkta stålskruvar.
Utförande
Greppskålen är sandblästrad, satinerad och anodiserad i svart eller naturfärg. Svart gummiprofil. Förzinkade fästskruvar.
Visa mer
Visa mindre
Greppskålar i aluminium´, fästs med gummiprofil
från
139,48 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Greppskålar i aluminium´, fästs med två försänkta skruvar
från
179,95 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppskål av aluminiumprofil.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Form B fästs med 2 försänkta stålskruvar.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Form B fästs med 2 försänkta stålskruvar.
Utförande
Greppskålen är sandblästrad, satinerad och anodiserad i svart eller naturfärg. Svart gummiprofil. Förzinkade fästskruvar.
Anmärkning
Greppskålar Form A kan användas utan skruv för plåttjocklekar på 1–2,5 mm. Då garanterar de 2 indragna gummiprofilerna att de sitter säkert.
Greppskålar Form B kan även fästas utifrån med 2 försänkta skruvar.
Två krysspår med 90° förskjutning för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.
Greppskålar Form B kan även fästas utifrån med 2 försänkta skruvar.
Två krysspår med 90° förskjutning för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.
Montage
När den nedre gummiprofilen har dragits in trycker man på de båda sidokåporna på greppskålen. Sedan sticks handtaget in under 45° över nedre kanten av montageöppningen och hålls då fast mot husets vägg.
Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.
Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.