Bygelhandtag
rund
rostfritt stål
mattblästrad
- Tvärsnitt rund
- Rostfritt stål A4-kvalitet
- Passar 19-tumssystem
61,97 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bygelhandtag
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
mattblästrad
Stålnyckel
1.4404
A=Hålavstånd
100
D=Fästhål
M04
F=Bärförmåga (N)
500
L=Längd
108
T=Gängdjup
8
B
8
Bygelhandtag: tvärsnitt
runda
H
32
Montering
bakifrån
PL 19" TECHNIK
TRUE
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat
Beställningsinformation
Beställ fästmaterial och ändbrickor separat.
Tillbehör
Ändbrickor 06922-11.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.