Bygelhandtag
rund
rostfritt stål
mattblästrad
- Tvärsnitt rund
- Rostfritt stål A4-kvalitet
- Passar 19-tumssystem
52,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bygelhandtag
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
mattblästrad
Stålnyckel
1.4404
A=Hålavstånd
32
D=Fästhål
M03
F=Bärförmåga (N)
500
L=Längd
37
T=Gängdjup
6
B
5
Battery relevance?
N
Bygelhandtag: tvärsnitt
runda
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
7440-02-0
CP65 substance cancer
NICKEL (METALLIC)
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
H
24
Magnet relevance?
N
Montering
bakifrån
PFAS free?
Y
PL 19" TECHNIK
TRUE
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
14.06.2023 - 235 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
US ECCN/EAR No.
NOT LISTED
US value share in %
0
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat
Beställningsinformation
Beställ fästmaterial och ändbrickor separat.
Tillbehör
Ändbrickor 06922-11.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.