Ändbricka
rund
aluminium
natur
matt och anodiserad
- Tillbehör för bygelhandtag, runda
- Natur eller svartanodiserat
4,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Ändbricka
Utförande 1
rund
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
natur
Grundkroppens yta
matt och anodiserad
För=För skruvar
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
Beskrivning
Produktbeskrivning
Ändbrickorna är avsedda för runda bygelhandtag. Ändbrickan ger en större skruvyta, vilket minimerar risken för att tunna plåtar skadas.
Material
Aluminium.
Utförande
Natur eller svartanodiserat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.