Ändbricka
rund
rostfritt stål
glidpolerad
- Tillbehör för bygelhandtag, runda
- Rostfritt stål A4-kvalitet
9,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Ändbricka
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
glidpolerad
Stålnyckel
1.4404
För=För skruvar
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
Beskrivning
Produktbeskrivning
Ändbrickorna är avsedda för runda bygelhandtag. Ändbrickan ger en större skruvyta, vilket minimerar risken för att tunna plåtar skadas.
Material
Rostfritt stål 1.4404 eller 1.4305.
Utförande
1.4404 polerat eller blästrat.
1.4305 blankt.
1.4305 blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.