text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning som har tagits fram särskilt för manövrering av kopplingsskåp och styrningar. Tack vare sin robusta konstruktion och sina högkvalitativa material är denna svängspak både funktionell och hållbar.

Monteringshålen har standardavståndet 50x50x50.

Svängspaken kan kombineras med andra produkter för byggnation av kopplingsskåp för att skapa ett 1-punkts-, 2-punkts- eller 3-punktslåssystem (se tekniska anvisningar).

På form A är profilhalvcylindern redan monterad på svängspaken.

För form B måste profilhalvcylindrarna för svängspakarna (05601) beställas separat.

De fästskruvar som krävs för montering av svängspaken och tillbehören ingår i leveransomfattningen.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
Tillbehör
05601 profilhalvcylinder för svängspak.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05570 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
05601-11 bussning för tungor i zink.
05601-12 rundstänger i stål för svängspakar.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.
05601-22 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
05601-21 platta stänger i stål för svängspakar.
05601-10 adapter för tungor i plast eller zink.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också