{"product":{"productId":"agid.34147","price":786.83,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål, infällbara, vred i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännreglarna med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Bult i stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 9 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 9 till 20 mm.
Monteringsmöjlighet 3 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 4 för plattjocklek > 6 mm till < 9 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 9 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 9 till 20 mm.
Monteringsmöjlighet 3 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 4 för plattjocklek > 6 mm till < 9 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När den är helt fastspänd hörs ett klick.
Skjut eller sätt på spännregeln med vred över den förmonterade spännplattan.
Tryck ner vredet och vrid till läget ”ON”.
När den är helt fastspänd hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Monteringsmöjlighet 3
4) Monteringsmöjlighet 4
5) Platta
6) Distansbricka
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Monteringsmöjlighet 3
4) Monteringsmöjlighet 4
5) Platta
6) Distansbricka
Tillbehör
Spännplattor av stål för spännreglar med vred 05592-30.
Distansbrickor av rostfritt stål för spännreglar med vred 05592-15.
Distansbrickor av rostfritt stål för spännreglar med vred 05592-15.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.