text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Hus och handtag i rostfritt stål 1.4305.

Stift i rostfritt stål 1.4310.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Fästskruvar M2,5 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 mm.

Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att handtaget är i läget ”OFF”.
Sätt in spännregeln med vred i spännplattan och vrid handtaget till läget ”ON”.
När den är helt fastspänd hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
4) Passar fästskruvar (med försänkt huvud) M2,5
Tillbehör
Spännplatta i rostfritt stål för spännreglar med vred och försänkt handtag 05592-05.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också