- Litet lås som klarar hög dragbelastning
- Öppna och stäng med en vridrörelse
- Vibrationssäkert och toleransutjämnande
- Kan inte försvinna (enligt maskindirektivet)
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Kvartsvarvslås för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Man öppnar och stänger låset genom att vrida det 90°. Då går låsbultens tvärstift via en kurva till låsunderdelen och spänner fjädern. I kurvans slutpunkt finns en liten fördjupning där krysstiftet hakar i. Förspänningen som alstras av fjädern gör att låset hålls stängt vibrationssäkert.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Manövreras med ett rakt spår.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.
Alla delar i låssystemet (låsbult, låsbricka och låsunderdel) sitter fast i täckskyddet eller ramen och kan inte försvinna.
Manövreras med ett rakt spår.
Kvartsvarvslåset består alltid av 1/4-vridlås, låsbricka och låsunderdel.
Tekniska data
Maximal dragkraft 1300 N.
Montage
Genom täckskyddet borras ett hål på 8 mm, bulten med tvärstift sticks i och säkras från baksidan med låsbrickan. I ramen borras ett mitthål på 13 mm och fästhål som passar till underdelens hålbild.
Tillbehör
Låsbrickor 05592-51.
Låsunderdelar 05592-52.
Låsunderdelar 05592-52.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.