{"product":{"productId":"agid.34233","price":203.91,"name":"Kompressions-vridreglar med ställbar kompression"},"currency":"SEK"}
Material
Vridregel i stål.
Stjärnvred DIN 6336 i duroplast.
Stjärnvred DIN 6336 i duroplast.
Utförande
Vridregel förzinkad och blåkromaterad.Stjärnvred svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Vridregel i stål.
Stjärnvred DIN 6336 i duroplast.
Stjärnvred DIN 6336 i duroplast.
Utförande
Vridregel förzinkad och blåkromaterad.Stjärnvred svart.
Anmärkning
Kompressions-vridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs.
Montage
I ett hål med Ø25 mm görs en skåra för låsstiftet. Låset sticks in i hålet. För att muttern ska kunna monteras måste tungan sitta i ändläget och i mitten av ursparningen.
Funktioner
När man vrider åt höger vrids tungan 90° till låsläget. Om man fortsätter vrida dras tungan i axiell riktning så att presstrycket ökar. Man låser upp genom att vrida åt vänster. Då öppnas tungan formanpassat till ändläget så att man kan öppna säkert även om tätningarna har fastnat.
Den ställbara kompressionsvägen är 7 mm. Klämområdet på 9–44 mm täcks av 7 böjda tungor (mått A).
Levereras helt monterade.
Den ställbara kompressionsvägen är 7 mm. Klämområdet på 9–44 mm täcks av 7 böjda tungor (mått A).
Levereras helt monterade.
På begäran
Vattentätt utförande i rotsfritt stål A2 enligt IP65.
Ritningsinformation
1) Låsstift
2) Karm
Manövrering
a) Fyrkant 7 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Stjärnvred
e) Trekant 7 mm
2) Karm
Manövrering
a) Fyrkant 7 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Stjärnvred
e) Trekant 7 mm
Tillbehör
Nyckel 05586
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.