{"product":{"productId":"agid.35209","price":39.48,"name":"Rundstänger i stål för svängspakar, form C"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Rundstänger i stål.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Rundstängerna i stål används för säkring av kopplingsskåp tillsammans med svängspakar. Rundstängerna kan användas i låssystem med 2 eller 3 punkter.
Tillbehör
05600-01 svängspak i plast, runt monteringshål, hålavstånd 105/130 mm, med täckskydd
05600-06 svängspak i plast, runt monteringshål, hålavstånd 95 mm, med täckskydd
05600-02 svängspak i plast, fyrkantigt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med täckskydd, med eller utan profilhalvcylinder.
05600-03 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x55x50 mm, med täckskydd.
05600-04 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med profilhalvcylinder.
05600-05 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med eller utan täckskydd.
05601-05 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.
05600-06 svängspak i plast, runt monteringshål, hålavstånd 95 mm, med täckskydd
05600-02 svängspak i plast, fyrkantigt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med täckskydd, med eller utan profilhalvcylinder.
05600-03 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x55x50 mm, med täckskydd.
05600-04 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med profilhalvcylinder.
05600-05 svängspak i plast, kvadratiskt monteringshål, hålavstånd 50x50x50 mm, med eller utan täckskydd.
05601-05 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.