text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Bussningar i zink.
Anmärkning
Bussningarna för tungor används till att förbinda svängspakar och tungor. Med hjälp av bussningarna och i kombination med adaptern för vridregelstungorna 05601-10, adaptern för rundstänger 05601-05 eller stånglåset för platta stänger skapas ett 1- eller 3-punktslåssystem som kan användas för att säkra t.ex. kopplingsskåp.

Form A lämplig för 05601-10 adapter för tungor av plast eller zink.
Form B lämplig för 05601-22 stånglås av plast eller zink för platta stänger.
Tillbehör
05569 tunga för vridreglar i stål.
05570 tunga för vridreglar i stål.
05601-10 adapter för tungor i plast eller zink.
05601-22 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
05601-05 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.

Andra kunder köpte också