{"product":{"productId":"agid.35173","price":16.18,"name":"Bussningar för tungor i zink form A"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Bussningar i zink.
Anmärkning
Bussningarna för tungor används till att förbinda svängspakar och tungor. Med hjälp av bussningarna och i kombination med adaptern för vridregelstungorna 05601-10, adaptern för rundstänger 05601-05 eller stånglåset för platta stänger skapas ett 1- eller 3-punktslåssystem som kan användas för att säkra t.ex. kopplingsskåp.
Form A lämplig för 05601-10 adapter för tungor av plast eller zink.
Form B lämplig för 05601-22 stånglås av plast eller zink för platta stänger.
Form A lämplig för 05601-10 adapter för tungor av plast eller zink.
Form B lämplig för 05601-22 stånglås av plast eller zink för platta stänger.
Tillbehör
05569 tunga för vridreglar i stål.
05570 tunga för vridreglar i stål.
05601-10 adapter för tungor i plast eller zink.
05601-22 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
05601-05 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
05570 tunga för vridreglar i stål.
05601-10 adapter för tungor i plast eller zink.
05601-22 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
05601-05 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.