{"product":{"productId":"agid.35179","price":29.1,"name":"Adapter för tungor i zink form A"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Adapter i plast eller zink.
Anmärkning
Adapter för tungor används i kombination med tungorna för vridreglar eller adaptern för stänger (05601-05). Med hjälp av adaptern kan man skapa en 1-, 2- eller 3-punktslåsning med svängspak (05600-02).
Tillbehör
05600-02 svängspak i plast.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05570 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05570 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.