Tryckskruv
med tryckstycke
automatstål
- Tillbehör till snabbspännare
- Sätthärdad skruvtapp och tryckstycke
27,30 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Tryckskruv
Utförande 1
med tryckstycke
Material grundkropp
automatstål
D=Gänga
M10
L=Gänglängd
63,5
D1
20
F max. kN
3,5
H
11
S
5
Beskrivning
Material
Skruv och tryckstycke i automatstål.
Utförande
Skruv svart.
Tryckstycke brunerat.
Skruvtapp och tryckstycke sätthärdade.
Tryckstycke brunerat.
Skruvtapp och tryckstycke sätthärdade.
Ritningsinformation
1) Spårring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.