text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De inställbara spännlåsen används som låssystem för industriella applikationer. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta. De är dessutom mycket stabila och har låg höjd.

När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 6 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M6).

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Låshaken måste beställas separat.

Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Ritningsinformation
Form A Standard

1) Hålbilder för montering med låshake
Tillbehör
Låshake 05545.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också