{"product":{"productId":"agid.35317","price":187.02,"name":"Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 4000 N, inställbart, skruvhål övertäckta, långt utförande, form C, med låsögla"},"currency":"SEK"}
- Enkla låsanordningar för kåpor, skydd och containrar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion och behållare
- Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids
- Inställbara spännhakar
- Låg höjd
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De inställbara spännlåsen används som låssystem för industriella applikationer. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta. De är dessutom mycket stabila och har låg höjd.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 6 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M6).
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshaken måste beställas separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 6 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M6).
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshaken måste beställas separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Ritningsinformation
Form C med låsögla
1) Hålbilder för montering med låshake
1) Hålbilder för montering med låshake
Tillbehör
Låshake 05545.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.