{"product":{"productId":"agid.35280","price":74.68,"name":"Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 1000 N, inställbart, skruvhål synliga, kort utförande, form B, med säkring"},"currency":"SEK"}
- Enkla låsanordningar för kåpor, skydd och containrar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion och behållare
- Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids
- Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast
- Kan säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med fjäderbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock, maskinkåpor och liknande. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta.
Fästkraften kommer från en fjäderbygel.
Med hjälp av hålet D2 kan spännlåsen säkras mot oavsiktlig öppning eller plomberas.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshaken måste beställas separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Fästkraften kommer från en fjäderbygel.
Med hjälp av hålet D2 kan spännlåsen säkras mot oavsiktlig öppning eller plomberas.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshaken måste beställas separat.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
På begäran
Låsbart utförande med låsögla.
Ritningsinformation
Form B med säkring
1) Hålbilder för montering med låshake
1) Hålbilder för montering med låshake
Tillbehör
Låshake 05540.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.